Publikovat produkty
Onis Thermostatic shower mixer
Gala

Onis Thermostatic shower mixer

Thermostatic shower mixer.

Thermostatic mixer with pure lines. A practical system to regulate the temperature that, along with the ergonomic shower arm, has been designed for a comfortable and functional use.

Shower set: 

- 150 cm. flexible shower hose, 

- Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

  3 functions: Rain, Massage, Soft. 

- Holder.


Specifikace
  • 38 °C SafeStop safety device. 

    Flow limiting device. 

    50% water saving.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3898100
  • Skupina výrobkůOnis
  • Skupina produktůTap Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures