Publikovat produkty
Arq Urinal with cover, 290x310
Arq Urinal with cover, 290x310
    Gala

    Arq Urinal with cover, 290x310

    Urinal with cover, siphon and fixing kit.

    ARQ urinal, architectonic design both in public and private spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2270001
    • Skupina výrobkůArq
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)525
    • Šířka (mm)290
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures