Publikovat produkty
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(14 recenze)

    Corner hydromassage bath water, electronic push-button, intensity control and water level indicator.

    With the Emotive Touch system, the TREVO bath includes 6 lateral adjustable water-air jets, activated with an electronic push button.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61983
    • Skupina výrobkůTrevo
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1350
    • Hloubka (mm)1350
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures