Publikovat produkty
Emma Square Washbasin 550x450 mm.
Gala

Emma Square Washbasin 550x450 mm.

Washbasin with overflow and fixing kit.

Options: Semi-pedestal, pedestal.

Accessories: Stainless steel curved towel rail, stainless steel straight towel rail.

55 cm wash-basin, with great versatility, as it may be installed with pedestal, semi-pedestal, wall-hung or over-counter.
To be combined with Emma Square furniture units.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota27000
  • Skupina výrobkůEmma Square
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-07-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018