Publikovat produkty
Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.
Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.
    Gala

    Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.

    Complete toilet set :
    BTW WC pan compact dual outlet, low cistern with double push mechanism 3/4,5 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27160
    • Skupina výrobkůEmma Square
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)795
    • Šířka (mm)615
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505