Publikovat produkty
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
    Gala

    Eos WC pan BTW compact 600x340

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit,
    Low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres,
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW compact WC, with dual outlet. Its innovative design makes it adaptable to different spaces.

    Specifikace
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3416001
    • Skupina výrobkůEos
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)834
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures