Publikovat produkty
Kirei Single lever kitchen mixer
Kirei Single lever kitchen mixer
    Gala
    Archivovány

    Kirei Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Single lever kitchen mixer Kirei, a model with an excellent combination of design, functionality and versatility.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3878200
    • Skupina výrobkůKirei
    • Skupina produktůTaps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Kód UNSPSC44
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures