Publikovat produkty
G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout

    Single lever kitchen mixer with vertical removable spout. Features 2-function retractable spout with inverter. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Specifikace
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3947700
    • Skupina produktůTap Fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures