Publikovat produkty
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings

    Fixed shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the fixed shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Specifikace
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3898400
    • Skupina výrobkůOnis
    • Skupina produktůTap Fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures