Publikovat produkty
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Extendible shower column. Thermostatic tap fittings. 38°C SafeStop safety device* Levers with cold-touch technology to avoid burns. Extendible shower bar 30 cm. Shower set: • High flow ø22 cm overhead rain shower • 170 cm flexible shower hose • ø10 cm hand shower. 1 function • Hand shower holder
Specifikace
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3968200
  • Skupina produktůTap Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures