Publikovat produkty
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
    Gala

    CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set

    Single lever bath and shower mixer with shower set
    Specifikace
    • Single lever bath andshower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3987500
    • Skupina výrobkůTap Fittings
    • Skupina produktůCUBO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures