Publikovat produkty
ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set
Gala

ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set

Single lever bath/shower mixer with shower set
Specifikace
  • Single-lever bath and shower mixer with shower set, simple, clean and versatile lines to adapt to bathroom spaces. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 170 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3994700
  • Skupina výrobkůTap Fittings
  • Skupina produktůODRA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets