Publikovat produkty
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 55x49 cm.

Wash-basin with overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
Specifikace
  • Round 55 cm wash-basin with overflow and fixing kit. With a young design that provides freshness to your bathroom.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4702001
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures