Publikovat produkty
Pro WC System Compact.
Gala
Archivovány

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Specifikace
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5547001
  • Skupina výrobkůPro
  • Skupina produktůWC System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1140
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures