Publikovat produkty
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
    Gala

    LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm

    Wash-basin 55 cm. Options: 57430 Pedestal 57432 Semi-pedestal
    Specifikace
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5702001
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůLIZZ
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures