Publikovat produkty
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm

    Bidet 53x35,5 cm with bolt kit.
    Specifikace
    • Simple and practical bidet, which adapts to different interior design styles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5736001
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůLIZZ
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures