Publikovat produkty
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
    Gala

    ARIS Wash-basin 55x49 cm.

    Wash-basin with overflow. Over-counter installation.
    Specifikace
    • Wash-basin 55 cm with over-counter installation and a style of its own.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4702501
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures