Publikovat produkty
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 z 5 hvězdiček2.6(5 recenze)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61982
    • Skupina výrobkůTrevo
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1350
    • Hloubka (mm)1350
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures