Publikovat produkty
Vita Shower tray. 1700x800 mm.
Vita Shower tray. 1700x800 mm.
    Gala
    Archivovány

    Vita Shower tray. 1700x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray with anti-slip. A large format to enjoy a shared shower.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63958
    • Skupina výrobkůVita
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)800
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers