Publikovat produkty
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
    Gala
    Archivovány

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Manufactured in acrylic resin, a resistant and long-life material. The 3 cm high Base Surface shower trays, with an optional recessed installation, provide a sensation of integration within the bathroom. The textured finish confers an anti-slip attribute. The design of the Base Surface shower tray eases the continuous drainage of water.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63960XX
    • Skupina výrobkůBase Surface
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503