Publikovat produkty
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
    Gala
    Archivovány

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin. With a textured finish that provides the shower tray and antislip base.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63961XX
    • Skupina výrobkůBase Surface
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503