Publikovat produkty
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bath with chassis, waste and 2 headrests.

    Accessories: Flex Center "L" shaped black panel right-hand, Flex Center "L" shaped black panel left-hand.

    The FLEX CENTER bath, in view of its large dimensions and its two headrests, is designed to be able to share a relaxing bath.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65570
    • Skupina výrobkůFlex Center
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)1000
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures