Publikovat produkty
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    Specifikace
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7201001
    • Skupina výrobkůWC
    • Skupina produktůGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures