Publikovat produkty
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt

    Shona base unit 100x45,5 cm finish white matt. 3 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Specifikace
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7896831
    • Skupina výrobkůSHONA
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS