Publikovat produkty
Walk-in Fixed side 800 mm
Walk-in Fixed side 800 mm
    Gala
    Archivovány

    Walk-in Fixed side 800 mm

    Fixed side 800 mm. See available shower trays at www.gala.en/platos-ducha
    Specifikace
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8929100
    • Skupina výrobkůWalk-in
    • Skupina produktůEnclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings