Publikovat produkty
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
    Gala
    Archivovány

    Mine STEP / 310x610

    Mine STEP / 310x610.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Specifikace
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaG9T735XXX
    • Skupina výrobkůMine
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES