Publikovat produkty
Fortis MOSAIC / 250X700
Fortis MOSAIC / 250X700
Fortis MOSAIC / 250X700
Fortis MOSAIC / 250X700
    Gala
    Archivovány

    Fortis MOSAIC / 250X700

    Mosaic Fortis / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Specifikace
    • White wall tiles Satin Shade variation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIJ3TEBXXX
    • Skupina výrobkůFortis
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8.5
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes