Publikovat produkty
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Archivovány

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Specifikace
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4607200
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)189
  • Šířka (mm)120
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures