Publikovat produkty
CHIP Bidet mixer
Galindo
Archivovány

CHIP Bidet mixer

Galindo Chip 8827000 - 8826000 bidet mixer chrome
Specifikace
  • Brass tap with chrome, white or black finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Body for single hole installation. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via of a movable ball joint. Flow rate 5 l/min at 3 bar and maximum opening. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8827000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)156
  • Šířka (mm)75
  • Hloubka (mm)205
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures