Publikovat produkty
KARIM DUE Bath-Shower mixer
Galindo
Archivovány

KARIM DUE Bath-Shower mixer

Galindo Karim Due 88941000 - 8894100E - 88941500 - 8894150E bath and shower mixer with shower kit
Specifikace
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota88941000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)259
  • Hloubka (mm)259
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures