Publikovat produkty
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Galindo
    Archivovány

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Galindo Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    Specifikace
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP3179310
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Lightning Protection
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures