Publikovat produkty
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set
Milani Assembly Taps & Spout Set

    Milani Assembly Taps & Spout Set

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamilani-assembly-taps-and-spout-set
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůMilani
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)84
    • Šířka (mm)168
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves