Publikovat produkty
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBituthene_4000_Waterproofing
    • Skupina výrobkůWaterproofing
    • Skupina produktůBelow Ground Applications
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Ss_32
    • Popis Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17
    • Název OmniClassWaterproofing