Publikovat produkty
Single-leaf window GEALAN S 8000

Single-leaf window GEALAN S 8000

Fenêtre un vantail ouverture à la française GEALAN S 8000

Specifikace
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSingle-leaf-window-GEALAN-S8000-fr
  • Skupina výrobkůPVC Okno
  • Skupina produktůGEALAN-S8000-Windows-fr
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1467
  • Šířka (mm)1214
  • Hloubka (mm)74
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows

Dostupnost regionu

Evropa
Francie