Publikovat produkty
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením
S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením

    S 9000 Čtyřdílné okno s výklopně otočným oknem a pevným zasklením

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(19 recenze)

    Nový systém GEALAN S 9000 jako kombinovaný systém pro plastová okna a plastové dveře se stavební hloubkou 82,5 mm spojuje stejnou měrou vlastnosti a výhody středového těsnění a dorazového těsnění. Velká stavební hloubka, šestikomorové profily a tři průběžné úrovně těsnění zaručují vynikající tepelnou izolaci. S kombinací profilů 6016 / 6003 K dispozici jsou také možnosti statického suchého zasklení (STV®), intenzivní izolace jádra (IKD®) a barevného schématu Acrylcolor.

    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.72 (pro normovou velikost okna)
      • Zvukotěsnost: až do Rw = 48 dB
      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N
      • Stavební hloubka: 82,5 mm
      • Kování: skryté nebo přiznané
      • Maximální velikost křídla:
      šířka: 3200 mm
      výška: 3200 mm
      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:
      • IKD® (intenzivní izolace jádra)
      • STV® (statické suché zasklení)
      • povrchová úprava (barva) acrylcolor
      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)
      • hliníkové opláštění / aluclip
      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:
      • okna pro pasivní domy
      • okno KfW-55
      • okno KfW-70
      • pevné/fixní zasklení

      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas9000_four_part_window_with_turn_and_tilt_window_and_fixed_glazings
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůS9000 Okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-22
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)82.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC000701
    • Název ETIMWindow opener
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows