Publikovat produkty
Geberit Sigma50
Geberit
Archivovány

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota115788SC1
  • Skupina výrobkůWC flush plates and buttons
  • Skupina produktůsigma 50
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815