Publikovat produkty
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Archivovány

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota440312005
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůSANbloc
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-03-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1160
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815