Publikovat produkty
VERMONT WC-PAPERITELINE KROMI
Gedy-FI

VERMONT WC-PAPERITELINE KROMI

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG42241300100F
  • Skupina výrobkůGedy
  • Skupina produktůVermon
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)183
  • Hloubka (mm)89
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56