Publikovat produkty
HOTELLERIE PYYHENAULAKKO 4-PAIKK. KROMI
Gedy-FI

HOTELLERIE PYYHENAULAKKO 4-PAIKK. KROMI

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG21281300000F
  • Skupina výrobkůGedy
  • Skupina produktůHotell
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)195
  • Hloubka (mm)33
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56