Publikovat produkty
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    An alternative style to Grooved Rubber and Cassette Brush to use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial areas for the initial removal of foot-borne dirt and moisture. With the additional benefit of brush strips for extra removal of grit and stones. Also suitable as a stylish interior application.

    Spojte se se značkou GEGGUS GmbH

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatct_with_grooved_rubber_and_brush_strip
    • Skupina výrobkůEntrance Matting Systems
    • Skupina produktůEntrance Matting Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálGuma
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)15.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Popis Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Název OmniClassFloor Mats
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes