Publikovat produkty
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate

    MetroSteel Grate

    Contemporary linear design. Weather resistant stainless steel and a maintenance-free surface. Custom made to your requirements, including any sized custom shapes.

    Spojte se se značkou Matter Surfaces

    Specifikace
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametrosteel-grate
    • Skupina výrobkůArrival Collection
    • Skupina produktůArchitectural Grilles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-04-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance