Publikovat produkty
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    The newly updated Gemstone 1613-UVO universal design lavatory bowl is the most popular
    vanity style in the industry. With it’s 5” depth, the bowl is universally designed fits well in all applications, especially ADA
    applications as well as residential, commercial, healthcare, hospitality, and more. The 1613-UVO has a smooth integral
    (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic & polyester) with the same sheet warranties.

    Specifikace
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1613-uvo
    • Skupina výrobkůVanity Sinks
    • Skupina produktůOval Vanity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks