Publikovat produkty
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Specifikace
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      562 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGenerac-MG625
    • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
    • Skupina produktůGaseous Generator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Popis Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Číslo OmniClass23-35 11 00
    • Název OmniClassElectrical Generators
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution