Publikovat produkty
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Specifikace
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGenerac-SG625
    • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
    • Skupina produktůGaseous Generator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Popis Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Číslo OmniClass23-35 11 00
    • Název OmniClassElectrical Generators
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution