Publikovat produkty
GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB
GENERAL

GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABHH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABHH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaABHH36-54KRTB
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIntdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)705
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment