Publikovat produkty
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH

・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAJT040-054LCLCH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)998
  • Šířka (mm)970
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)87
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Oceánie
Austrálie
Nový Zéland