Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

・All-aluminum indoor unit coil

・High static pressure, up to 1.0 inWG

・Indoor sound levels as low as 24 dBA

Adaptive fan motor control - Optimum indoor comfort

・Minimum clearance on three sides only 21in. clearance on the front for service.

・Downflow and Horizontal Right kits provided with each AHU at no additional cost

・Factory provided and field installed electric heat kit - Up to 7.9kW

・External Input/Output Interface - Interlock with 3rd party systems. (Optional)

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAMUG36-48LMAS
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1448
  • Šířka (mm)533
  • Hloubka (mm)551
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)60
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké