Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOEH45-54KCTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1418
  • Šířka (mm)970
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment