Publikovat produkty
AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOSU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AOSU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOSU072-096VSAN7
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)930
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)257
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké