Publikovat produkty
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOTH18KBCA2 / 5.20kW / 6.00kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOTH18KBCA2
  • Skupina výrobkůMulti Split Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)632
  • Šířka (mm)799
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)37
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Oceánie
Austrálie
Nový Zéland